Workbench
Workbench ™ é o ambiente de trabalho centralizado ou baseado na Web para a configuração do MC Works64. O Workbench também pode atuar como uma interface de operação avançada para gerenciamento de serviços e possui a funcionalidade integrada de gerenciamento de projetos.
Gerencie licenças, redundância e bancos de dados por meio do Workbench, mantendo a capacidade de usar logins seguros para bloquear a configuração. Configure alarmes, tendências, segurança e até mesmo o GraphWorX64 é exibido diretamente no Workbench para liberar a centralização total da configuração.
| Características | Benefícios |
|---|---|
| Ambiente web de configuração | Todas as configurações do MC Works64 podem acontecer a partir do Workbench unificado, permitindo um desenvolvimento mais rápido e redução de custos na criação de qualquer aplicativo. |
| Interface do operador | O gerenciamento de serviços é fácil e confiável. É possível iniciar e parar remotamente qualquer serviço do MC Works64, além de monitorar a integridade do serviço através de estatísticas. |
| Gerenciamento de Projetos | Implantação do projeto, recursos de empacotamento e descompactação, alteração de gerenciamento e de versões, localização e substituição globais, estatísticas de projetos. |
| Cartão de Fluxo de Execução | Rápida navegação entre os diretórios através de monitores, facilitando a identificação visual de qual display você precisa trabalhar. |
| Customizável e estensível | Altere a maneira como o Workbench trabalha para simplificar o uso e incluir seu aplicativo de banco de dados como um provedor diretamente no software, a fim de expandir o ambiente de configuração centralizado. |
| Monitoramento | Utilize ferramentas para visualizar seu uso de licença, arquivos de rastreamento e redundância OPC ou OPC UA clássicos registrados a partir do ambiente do Workbench com funcionalidade incorporada. |