AssetWorX
AssetWorX ™ é uma tecnologia inteligente de ativos S95 fornecida como um componente dos conjuntos de produtos MC Works64™ IHM / SCADA e AnalytiX® para organizar qualquer sistema, simplificando a engenharia e aprimorando a navegação. O AssetWorX permite que você organize todos os dados de empresas e equipamentos em classes de equipamentos (ativos) reutilizáveis que podem ser facilmente instanciados para todos os ativos semelhantes para construir um sistema:
• Bombas
• Trocadores de calor
• Poços
• Campos de gás
• Turbinas
• Chillers
• Prédios
• Zonas de construção
• Células de fabricação
• Plantas
AssetWorX Asset Classes contém todas as propriedades, equações, comandos e operações que você pode usar, bem como modelos gráficos, símbolos inteligentes e tendências que são necessárias para visualizar e fornecer informações para esse tipo de equipamento. Uma vez definida, basta instanciar a classe quantas vezes forem necessárias no nível apropriado da hierarquia corporativa para definir totalmente todos os equipamentos e entidades a serem monitorados.
Além disso, está disponível uma lista crescente de provedores inteligentes que podem ser incorporados a um ativo, como os diagnósticos e detecção de falhas do Energy AnalytiX® e FDDWorX ™. Por exemplo, as propriedades do ativo associadas a um item específico de equipamento podem incluir:
• Status em tempo real e dados de alarme
• Data histórica
• Análise histórica de dados (indicando curvas de eficiência e utilização de energia)
• Acúmulo de tempo de execução ou acumulação de tempo de inatividade por causa
•
Dados de ordem de serviço de manutenção adquiridos de um sistema EAM
• Regras de Detecção de Falhas
• Desenhos mecânicos acessados a partir de um sistema CAD
• Dados de unidades de produção acessados a partir de um sistema ERP.
| Características | Benefícios |
|---|---|
| Arquitetura distribuída | Aumente a escalabilidade de suas árvores de ativos para aplicativos maiores, as árvores de ativos distribuídas podem ser usadas para criar uma hierarquia de servidores AssetWorX. Dividir ativos em subdivisões com base em uma estrutura hierárquica lógica permite camadas de segurança mais granulares e facilita arquiteturas baseadas em nuvem. |
| Navegador AssetWorX | Componente de visualização do operador gerado automaticamente, fornecendo navegação rápida e intuitiva para todas as informações associadas a qualquer ativo. Explore rapidamente os recursos específicos com árvores hierárquicas fáceis de usar. Clique com o botão direito ou arraste e solte para executar comandos e operações indiretamente ou diretamente vinculados a ativos. Por exemplo: Crie modelos de ativos e ativos organizacionais para visualização conveniente. Organize os dados simplesmente usando os modos Configuração e Runtime. Acesse ativos e dados de roll-up para qualquer nível de sua empresa no modo Runtime. |