GraphWorX64
O GraphWorX ™ 64 é uma rica ferramenta de visualização de dados IHM e SCADA. Ele permite que os usuários criem gráficos escalonáveis baseados em vetor que não perdem detalhes ao serem ampliados. Crie gráficos intuitivos que descrevam locais do mundo real e integrem os visualizadores do TrendWorX64 e os visualizadores do AlarmWorX64 para fornecer uma visão completa de suas operações.
O GraphWorX64 torna a configuração de todos os projetos rápida e fácil. Os usuários podem reutilizar o conteúdo por meio da Biblioteca de símbolos, galerias e modelos , assim como, definir configurações padrão para permitir que os objetos sejam desenhados como cópias carbono um do outro sem estilo adicional.
Ainda é possível criar exibições detalhadas e imersivas em três dimensões. Crie um mundo 3D com o Windows Presentation Foundation (WPF) e obtenha uma visão de 360 graus dos seus ativos, combinando recursos 2D e 3D através do WPF com anotações que se movem com objetos 3D ou então crie uma exibição 2D que possa sobrepor uma cena 3D. Ainda é possível utilizar gráficos vetoriais 2D para criar representações reais de suas operações e exibí-las na Web por meio do WPF.
O GraphWorX64 está no centro do conjunto de produtos MC Works 64, integrando conteúdo e informações, como dados nativos de dispositivos SNMP ou BACnet, alarmes AlarmWorX64 e tendências TrendWorX64. Para uma experiência consistente, o MC Works64 aproveita os menus familiares de faixa de opções encontrados em aplicativos integrados, como o Microsoft Office.
| Características | Benefícios |
|---|---|
| Capacidade de Importação / Exportação de Arquivo AutoCad | A adição do formato padrão do AutoCAD permite que uma grande base de modelos 2D e 3D seja usada em aplicativos IHM / SCADA: |
| Integração Esri EarthWorX ™ |
A integração do software GraphHorX64 ao mapeamento e autenticação Esri oferece o poder combinado de ambas as soluções de software para fornecer visualizações incomparáveis. • Mostrar e ocultar camadas Esri Data (e EarthWorX) via GraphWorX64 Dynamics. • Sobrepor objetos GraphWorX64 em mapas Esri para exibições de GEO SCADA poderosas. Uma conta válida da Esri e um URL raiz podem ser inseridos no Modo de configuração do GraphWorX64. |
| Controle de vídeo PTZ | Utilize o novo controle de vídeo em exibições operacionais. |
| Smart Tiles | Simples comandos .NET permitem a criação de maneira simples e elegante, exibindo informações concisas, facilmente identificadas. Flexível e personalizável, o recurso Smart Tiles pode ser usado para muitos propósitos, incluindo a exibição intuitiva de: • Principais indicadores de desempenho (KPIs) • Alarmes e alertas • Rótulos dinâmicos • Botões de navegação Enviar feedback Histórico Salvas Comunidade |
| Suporte Avançado de Modo de Cor Noturna | Oferece temas de cores dinâmicos e dinâmicos, com base em requisitos situacionais. |
| Apresentação e visualização inigualáveis | O Windows Presentation Foundation (WPF), o Silverlight e o XAML estão no núcleo do GraphWorX64 e são amplamente utilizados para fornecer visualização em tempo real de qualquer informação de inteligência de negócios e de fabricação. O recurso de 2D e 3D extensivos do WPF para fornecer dados em tempo real em uma variedade de opções de visualização, oferece aos usuários a mais rica experiência do usuário do cliente encontrada hoje. Os recursos 2D e abertos do Silverlight permitem que os displays GraphWorX64 sejam exibidos em uma ampla variedade de sistemas operacionais e navegadores de internet com pouca ou nenhuma sobrecarga. |
| Gráficos Avançados | Efeitos gráficos avançados, como: anti-aliasing, translucidez e mapeamento de textura permitem a criação de interfaces de usuário sofisticadas e refinadas. O GraphWorX64 também oferece aceleração avançada de hardware gráfico através do DirectX10. |
| Visualização 3D | Veja como o equipamento está funcionando de qualquer perspectiva. Utilize o GraphWorX64 para visualização 2D e 3D para mostrar representações 3D precisas de sua planta, fábrica ou edifícios com dados em tempo real. Crie mundos 3D imersivos que imitem com precisão seus ativos e usem funções como o Camera Patrol ou o Custom Views para acessar rapidamente qualquer informação que você precisar. Utilize a Dynamics para chamar a atenção para problemas críticos e resolver problemas imediatamente, ligando alarmes e outras exibições a objetos 3D. |
| Menus de fita de estilo de escritório | Os menus conhecidos permitem que você navegue rapidamente pelas opções e galerias que fornecem uma interação intuitiva com o usuário para colocar os aplicativos em funcionamento rapidamente. |
| Visualização em tempo de execução | Crie exibições personalizadas para alternar entre no tempo de execução ou defina o Camera Patrol para animar entre exibições para uma visão geral automatizada das operações. |
| Clientes da Web | Publicar com o WPF ou o Silverlight permite visualizar sua operação a partir de vários sistemas operacionais, navegadores ou locais. Sempre saiba como as operações estão sendo executadas, permitindo a visualização remota do sistema em qualquer lugar sem sacrificar a segurança ou o controle. Mesmo sem o GraphWorX64 instalado, você pode economizar no custo de novo hardware e implantação usando a segurança e configuração MITSUBISHI ELECTRIC para conectar a partir de thin clients. As exibições configuradas com camadas seguras permitem a visualização dependente de usuário de informações importantes para funções de trabalho específicas. |