INVERSORES DE FREQUÊNCIA
INVERSORES DE FREQUÊNCIA
Com sistemas de climatização ineficientes, você está literalmente jogando dinheiro fora. Os nossos inversores de frequência são projetados para oferecer o máximo de eficiência e confiabilidade enquanto reduzem o consumo de energia de equipamentos novos e existentes. Essa é a diferença que você pode ver e, o mais importante para os seus usuários, sentir.
EFICIÊNCIA MÁXIMA, CUSTOS MÍNIMOS.
Nossos inversores de frequência são projetados para aplicações que exigem eficiência máxima: eficiência máxima de motor, eficiência máxima de energia e eficiência máxima de custos.
Se você está buscando atender aos requisitos regulatórios, baixar custos, manter usuários confortáveis com sistemas mais confiáveis, ou prolongar a vida do seu investimento, ou todos os itens acima, os inversores de frequência da Mitsubishi Electric são a solução para o seu desafio.
INVERSORES DE FREQUÊNCIA PROBLEMAS COMUNS, SOLUÇÕES DIFERENCIADAS
REDUZA O CONSUMO DE ENERGIA
ATENDA FACILMENTE AOS REQUISITOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Os inversores de frequência da Mitsubishi Electric integrados às nossas unidades de climatização de alta eficiência aos ventiladores de controle e aos compressores, podem reduzir de forma significativa o consumo de energia.
Com os nossos inversores de frequência eficientes, duráveis e confiáveis, facilitamos atender, e até mesmo exceder, as regulamentações governamentais. Nossos inversores de frequência são muito eficientes pois são alimentados pela tecnologia de Transistor Bipolar de Porta Isolada (IGBT) de sétima geração da Mitsubishi Electric.
PROJETADO PARA UM CICLO DE VIDA DE 10 ANOS
AUMENTE A LONGEVIDADE PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS
Os inversores de frequência da Mitsubishi Electric aumentam a eficiência e estendem a vida dos motores, ao mesmo tempo que proporcionam melhor economia de energia, e também reduzem os custos operacionais.
Configurados para adaptar dinamicamente o consumo de energia de acordo com a carga, os inversores de frequência não requerem nenhum ajuste ou otimização de sistema, e o nosso projeto de ciclo de vida de 10 anos reduz o seu Custo Total de Propriedade (TCO).
CAPACIDADE DE SOBRECARGA DE 150% COM O FR-D700
MANTENHA OS USUÁRIOS SOB UMA TEMPERATURA ADEQUADA
Projetado para operar de forma confiável, os nossos inversores de frequência manterão os seus sistemas funcionando normalmente, de maneira eficiente e confortável, ano após ano.
Reclamação nº 1 dos usuários de edifícios? Temperatura. E embora os inversores de frequência de nível comercial não suportem o calor (ou frio), os nossos inversores industriais são desenvolvidos para suportar temperaturas extremas. Qual a durabilidade deles?
O FR-D700 tem capacidade de sobrecarga de 150%. Inclusive incluímos um temporizador de manutenção preventiva para evitar período de inatividade e usuários descontentes.
INVERSORES DE FREQUÊNCIA QUE MELHORAM
A EFICIÊNCIA, A ECONOMIA E O CONFORTO
Nossos inversores de frequência melhoram radicalmente a eficiência energética e prolongam a vida dos motores do sistema predial, incluindo as unidades de tratamento de ar em coberturas, aquecedores, refrigeradores, e ventiladores.
INVERSOR DE FREQUÊNCIA FR-F800
Otimizado para maior economia de energia e confiabilidade, o FR-800 é ideal para bombas, compressores e aplicações de ventilação fornecendo grande potencial de economia para redução do Custo Total de Propriedade (TCO).
INVERSOR DE FREQUÊNCIA FR-A800
Ideal para controle de bombas e ventiladores, o FR-A800 também se destaca no desempenho de aplicações mais complexas e exigentes como movimento coordenado multieixo, esteiras transportadoras com carga distribuída e sistemas de pórticos rolantes.

Elegância silenciosa e eficiente, literalmente na palma de suas mãos.
Os secadores de mão, ou Jet Towel, da Mitsubishi Electric podem reduzir o custo da secagem de mãos em mais de 95%, em comparação às toalhas de papel, e diminuir a emissão de carbono. O Jet Towel foi projetado para ser um complemento luxuoso e silencioso para qualquer banheiro.