SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

Projetamos e fabricamos sistemas de climatização personalizados, que podem aumentar a lucratividade do seu edifício. Podemos ajudar a diminuir os custos do ciclo de vida, inclusive reduzindo os custos com manutenção de rotina, enquanto oferecemos conforto personalizado para cada usuário.

RESFRIAR E AQUECER UM EDIFÍCIO É MUITO MAIS QUE MEDIR A TEMPERATURA.

Assim como manter os seus usuários confortáveis e, ao mesmo tempo, minimizar problemas de serviço, não vamos nos esquecer da eficiência e da lucratividade. Mantemos tudo isso em mente enquanto nos empenhamos, continuamente, para construir os sistemas de climatização mais inovadores e avançados.

NOSSOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO SÃO PROJETADOS PENSANDO NOS PROPRIETÁRIOS DE EDIFÍCIOS E EM SEUS USUÁRIOS PROBLEMAS COMUNS, SOLUÇÕES DIFERENCIADAS

BAIXO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE

CONSTRUINDO EFICIÊNCIA

Nossa tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) ajuda a economizar energia e os custos operacionais associados.

Nossas unidades potentes e compactas minimizam o consumo de energia, têm elevado Coeficiente de Desempenho (COP) e contribuem para maximizar o conforto do ambiente. São tão eficientes que facilmente se pagam ao longo da vida útil do edifício.

CONTROLE DE CONFORTO

REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO SIMULTÂNEOS

Nossos sistemas de climatização são construídos para maximizar o conforto dos usuários enquanto minimiza o consumo de energia.

Por exemplo, a exposição solar em edifícios varia ao longo do dia. Para compensar, nossos sistemas VRF, silenciosos e inteligentes, podem resfriar e aquecer simultaneamente.

TUBULAÇÃO DE 1"

OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO

Projetamos os nossos sistemas de climatização com o menor uso de espaço possível para que os arquitetos possam projetar edifícios mais agradáveis esteticamente, otimizar o espaço e maximizar a receita.

Nossos sistemas VRF requerem menos espaço usando tubulação de uma polegada, em vez de dutos tradicionais dos sistemas de climatização. Nossos sistemas de recuperação de calor são os primeiros sistemas de Fluxo de Refrigerante Variável que exigem somente duas tubulações de refrigerante para fornecer ambos refrigeração e aquecimento.

CLIMATIZAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

ENERGETICAMENTE EFICIENTES E ECONÔMICOS. PRONTOS PARA QUALQUER APLICAÇÃO.

Nossos sistemas de climatização são projetados para economia de custos e de energia em qualquer aplicação — de datacenters à edifícios corporativos, de arenas à armazéns refrigerados.

E o nosso sistema de refrigeração e aquecimento simultâneo com tubulação dupla, o primeiro do mercado, é simples e econômico para instalar.

SISTEMA LOSSNAY

O sistema Lossnay pode reduzir o custo geral do condicionamento de ar usando a energia disponível no ar de exaustão para pre-aquecer ou para pré-resfriar o ar externo recebido. É uma maneira de trabalhar de forma mais inteligente e com menos esforço.

CITY MULTI®

Como marca líder em tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) nos Estados Unidos, os sistemas CITY MULTI® oferecem eficiência de custo e conforto personalizado para as necessidades dos ocupantes em cada ambiente. Projetadas para proporcionar confiabilidade, durabilidade e flexibilidade a longo prazo, as soluções City Multi podem atender todas as suas necessidades de refrigeração, economizando em custos de energia e ajudando você a ser mais ecológico.

SÉRIE MXZ

A série MXZ ocupa espaço mínimo para oferecer máximo conforto. Nossos sistemas de aquecimento e refrigeração MXZ proporcionam temperaturas consistentes com melhor eficiência energética. Utilizando apenas uma fonte de alimentação monofásica e demandando pouquíssimo espaço para instalação, a linha MXZ foi projetada especialmente para uso em residências e pequenas empresas.

Elegância silenciosa e eficiente, literalmente na palma de suas mãos.

Os secadores de mão, ou Jet Towel, da Mitsubishi Electric podem reduzir o custo da secagem de mãos em mais de 95%, em comparação às toalhas de papel, e diminuir a emissão de carbono. O Jet Towel foi projetado para ser um complemento luxuoso e silencioso para qualquer banheiro.

CLIMATIZAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

SOFISTICADOS E DURÁVEIS. PRONTOS PARA QUALQUER APLICAÇÃO.

Projetamos sistemas VRF inteligentes que podem resfriar e aquecer simultaneamente.

Eficiência que vale a pena. Nossos VRFs serão facilmente pagos durante o tempo de vida útil do edifício.

Nós nos empenhamos, continuamente, para construir os sistemas de climatização mais inovadores no mundo.

Para saber mais sobre nossas soluções,
entre em contato ou inscreva-se aqui para receber novidades:

Fale conosco