Segurança de máquinas (NR12)
Soluções abrangentes de segurança - A Mitsubishi Electric fornece soluções com a linha de controladores programáveis, inversores de frequência, servo acionamentos e contatores, utilizados nas adequações de segurança.
Soluções de segurança
A segurança dentro do setor de automação não é apenas uma exigência regulatória, mas também há implicações éticas em fornecer um ambiente de trabalho seguro. A segurança das máquinas tornou-se uma importante preocupação das empresas, já que devem fornecer proteção para operadores e demais colaboradores de uma maneira que mantenha as máquinas operando na maior eficiência possível.

iQ-R - CLP com segurança integrada
A solução do CLP iQ-R com segurança integrada, entrega a segurança em uma uníca plataforma de automação, rede e em um único software. Sua plataforma atende aos padrões internacionais de segurança (IEC 61508 SIL3 e ISO 13849-1 PLe). As CPUs de segurança podem executar programas convencionais e de segurança com blocos certificados, e podem ser instaladas diretamente nos rack padrão da série iQ-R. Sua simplicidade permite que Integradores de Sistema e os OEMs projetem e comissionem dispositivos seguros de maneira mais rápida e eficiente, enquanto os usuários finais podem manter seus operadores em segurança, evitando paradas de produção e, por sua vez, aumentar a produtividade.

QS - Controlador de segurança
O "Controlador programável de segurança MELSEC-QS" é projetado para sistemas de segurança, em conformidade com os padrões internacionais de segurança EN954-1 Categoria 4, ISO13849-1 PL e e IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. O MELSEC-QS pode ser conectado a botões de parada de emergência, cortinas de luz, etc., para prover a parada segura das fontes de perigo (robôs, etc.) de acordo com a programação do usuário.

Controlador de segurança MELSEC WS
O controlador de segurança compacto está em conformidade com os padrões de segurança ISO13849-1 PLe e IEC61508 SIL3. A aplicação mais adequada do MELSEC-WS é garantir a operação segura de máquinas ou sistemas autônomos. Para atender à configuração do seu sistema, ele permite a expansão de E/S adicionais de até 144 pontos. Além disso, você pode montar configurações e criação de lógicas de forma rápida e fácil.

Segurança em servoacionamento
Garantir a segurança e operar nos mais altos níveis de eficiência e produtividade não precisa ser difícil. Os servoacionamentos MR-J4 possuem contato integrado de Safe Torque Off (STO) como opção padrão em todos os amplificadores da família. Se forem necessárias funcionalidades de segurança mais avançadas, a expansão MR-D30 adiciona os sinais Safe Stop 1 e 2 (SS1 e SS2), Safe operating stop (SOS), Safely-limited speed (SLS), Safe brake control (SBC) e Safe speed monitor (SSM) ao servoamplificador. Utilize um CLP da família iQ-R e a rede CC-LINK IE Field para controlar a troca de sinais segurança em conjunto com os sinais de controle reduzindo drasticamente a quantidade de fios conectados. iQ-R - CLP com segurança integrada.

Segurança em inversores de frequência
Os inversores de Frequência das famílias A800, F800 e D700 são desenvolvidos para atender os mais rigorosos níveis ou categorias de segurança em máquinas ou em processos industriais. Os inversores Mitsubishi Electric atendem qualquer projeto de segurança até Categoria 4 (CAT4) de acordo com a NR12. Para aplicações em processos industriais, as linha A800 e F800 atendem nível SIL3 e a linha D700 atende nível SIL2 de acordo com as normas internacionais IEC62061:2005, IEC61800-5-2:2007, IEC61508, IEC60204-1:2010, IEC61800-5-2:2007 e ISO13849-1:2008.

Segurança em robôs industriais MELFA FR
Todos os robôs da série FR estão em conformidade com ANSI / RIA / ISO 10218-1-2011 "Robôs para ambiente industrial - Requisitos de segurança". O padrão se refere especificamente à construção de robôs. Os recursos que suportam esta diretiva incluem: Circuitos de segurança redundantes, entradas e saídas de parada de emergência, entradas para dispositivos auxiliares de 3 posições, entradas de intertravamento para controle de zona de segurança de cortinas de luz e scanners de segurança.

Contatores para aplicações de segurança
Todos contatores de potência e contatores auxiliares das linhas S-T e S-N são fabricados em conformidade com as normas de segurança IEC 60.947-4-1 (contato espelho) e IEC60.947-5-1 (contato mecanicamente interligado) – testados e aprovados pela TÜV. Nossos produtos estão disponíveis com corrente até 800A, além de possuir uma ampla quantidade de contatos auxiliares. Conforme cada aplicação em que forem utilizados esses produtos, conseguiremos atingir categoria 4 ou SIL3, além de atender à NR12.