Para tornar o nosso site o mais amigável possível, utilizamos cookies. Por favor, confirme que você concorda com o nosso uso de cookies clicando em Sim.
Produtos e Soluções
Oferecendo uma vasta linha de tecnologias de automação e processamento, incluindo controladores, produtos para direção, distribuição de energia e produtos de controle, máquinas de descarga elétrica, máquinas de processamento de laser, controladores numéricos computadorizados e robôs industriais, a Mitsubishi Electric ajuda a agregar produtividade e qualidade ao chão de fábrica. Além disso, nossas extensivas redes de serviço pelo mundo fornecem comunicação direta e suporte abrangente aos clientes.
Os PLCs da série Q são equipados com uma função de múltiplas CPUs que permite a montagem simultânea. Esse recurso viabiliza as configurações de sistema que correspondem com a escala e os objetivos do local de produção.
O CLP da série MELSEC-F incorpora a fonte de alimentação, a CPU e E/S em uma única unidade compacta, atendendo perfeitamente as diversas necessidades de uma variedade de aplicações do usuário com opções de expansão para E/S, analógico, posicionamento e rede aberta.
Controlador que faz o controle de posicionamento altamente preciso. Ideal para controle de eixos de servo acionamentos, com modelos combinando a flexibilidade de programação de um CLP com funções dedicadas para sincronismo, das mais simples até as mais complexas aplicações de elevado desempenho.
Linhas de produtos avançadas projetadas para elevar a sua máquina para o próximo nível de eficiência e desempenho, contribuindo com o aumento da produtividade nos setores automotivo e de TI, além de diversas outras indústrias.
Os sistemas MELSERVO combinam um motor de servo e amperagem, sendo ideais para controlar as partes móveis de várias máquinas e equipamentos (velocidade, torque, alinhamento, localidade, etc.). Eles contribuem com o desenvolvimento de dispositivos competitivos, como uma força condutora para máquinas industriais.
Desde a década de 80, a linha de inversores de frequência FREQROL é utilizada onde é necessário um equipamento de alta confiabilidade, funcionalidade e flexibilidade.
A linha FREQROL possui recursos pensados para melhorar a produtividade, segurança e redução de consumo de energia, seu principal conceito é facilitar o trabalho do usuário, mantendo os parâmetros principais em comum entre as famílias atuais e as gerações anteriores.
A série de IHMs GOT da Mitsubishi Electric oferece soluções sob medida para atender às suas necessidades de operação e visualização, além disso, podem trabalhar em perfeita sintonia com outros componentes de automação da Mitsubishi. Se o seu foco estiver centrado na disponibilidade, produtividade ou facilidade de manutenção, você encontrará sempre uma solução GOT para aplicar em sua máquina, fábrica ou empresa.
O MC Works64 é capaz de monitorar operações em uma fábrica inteira, auxiliando de forma eficiente toda a operação. Fornece uma variedade de funções e interfaces de usuário refinadas adequadas para campos de infraestrutura social.
Os robôs industriais MITSUBISHI MELFA incorporam tecnologia inteligente e são adequados para células de alto desempenho e precisão, podendo ser facilmente associados com CLPs Mitsubishi e outros equipamentos de automação industrial.
Os disjuntores Mitsubishi Electric obedecem aos padrões internacionais, incluindo padrões europeus e chineses. Uma grande variedade de produtos, incluindo a série sustentável WS-V, responde a diversas necessidades de economia de energia e de espaço de nossos clientes.
Os contatores eletromagnéticos são usados para controlar (executar/parar) ferramentas de máquinas, aparelhos de ar condicionado, equipamentos de iluminação, etc. A Mitsubishi Electric oferece uma vasta linha de contatores para satisfazer diversas aplicações de controle.
Os multimedidores Mitsubishi oferecem o que há de mais avançado em precisão e durabilidade combinado com fácil leitura, permitindo rápida e precisa monitoração do suprimento de energia ou do status operacional de uma máquina. Os equipamentos de monitoração da Mitsubishi Electric podem ser utilizados em uma grande variedade de aplicações.
Dispositivos que facilitam a medição, coleta e análise de dados de consumo de energia, consolidando uma solução de visualização capaz de aprimorar iniciativas de economia de energia, aumento de produtividade e redução de custos.
A Mitsubishi Electric conta com uma ampla linha de máquinas de processamento a laser, desde unidades de processamento bidimensional até tridimensional, perfuradoras e máquinas para grandes obras. Todas oferecem níveis sem precedentes de precisão e velocidade para processar diversos materiais de praticamente qualquer formato ou tamanho. Um sistema completo o aguarda, equipado com consultas de produtos, treinamentos sobre produtos, desenvolvimento de software de programação personalizado, serviço de pós-vendas e muito mais. Um grande atuante no mercado mundial, esses produtos oferecem tempos de processamento mais curtos, incrível economia de energia e impressionante qualidade final.
As EDM da Mitsubishi Electric tornam os trabalhos mais fáceis tanto para iniciantes quanto para os usuários de longa data ao manusear formas complicadas.
As EDM de penetração, EDM à fio e EDM fine hole da Mitsubishi Electric aumentam a produtividade com alta velocidade e alta precisão.
Além de poder fabricar moldes, também é reconhecido como uma grande ferramenta na fabricação de peças de alta confiabilidade utilizadas em aeronaves e de indústrias de TI.