Produtos e Soluções

Sistemas de ar condicionado

A Mitsubishi Electric é líder mundial em sistemas de ar condicionado de uso residencial, comercial e industrial. Desafiados a criar sistemas de ar condicionado que fornecem desempenho exemplar frente às condições climáticas que tanto oscilam no Japão, nossos engenheiros desenvolvem unidades incrivelmente sofisticadas e resistentes, capazes de comportar o uso constante em praticamente qualquer condição climática natural do planeta. Cada produto traz a certeza de uma operação silenciosa, desempenho econômico e impacto mínimo sobre o meio ambiente.

Linha de produtos

Aparelhos de ar condicionado para ambientes

Aparelhos de ar condicionado para ambientes

Uma grande variedade de designs para ambientes internos e capacidades para ambientes externos, garante a flexibilidade em atender às maiores demandas de ar condicionado. Dos modelos montados na parede e colocados no chão até as unidades embutidas no teto, há diversas opções disponíveis que combinam com praticamente qualquer design interior. Muitos sistemas são equipados com o "sensor l-see", uma tecnologia original da Mitsubishi Electric que controla melhor o condicionamento do ar. Ela se combina com outras tecnologias líderes de economia de energia e silêncio, que fornecem o melhor desempenho e conforto do ambiente onde quer que o aparelho seja instalado.

Conjuntos de ar condicionado - Mr. Slim

Conjuntos de ar condicionado - Mr. Slim

A série Mr. Slim de aparelhos de ar condicionado de tamanho pequeno a médio do tipo "split", oferece uma combinação que garante desempenho excelente e fácil instalação. Disponível em diversas combinações de capacidade e design, a série é ideal para criar um sistema de ótima combinação para suas necessidades de condicionamento de ar. As unidades com base em inversor prometem uma operação silenciosa que é líder no setor e um alto coeficiente de desempenho (COP).

Sistemas de fluxo de refrigeração variável (VRF) - City Multi

Fluxo de refrigeração variável (VRF)

Os sistemas de ar condicionado VRF da Mitsubishi Electric oferecem o luxo de ter o fluxo de ar distribuído e o controle independente das unidades internas. A flexibilidade da instalação e uma ampla seleção de designs de unidades internas e capacidades de unidades externas, asseguram a melhor combinação para as necessidades de condicionamento de ar, mesmo para os requisitos mais diversificados. Levar em conta o ambiente durante o desenvolvimento, gerou a produção de unidades compactas e potentes, que consomem energia mínima, apresentam alto coeficiente de desempenho (COP) e contribuem com o conforto máximo do ambiente.

Ventiladores - Lossnay

Ventiladores - Lossnay

As exclusivas tecnologias de troca de calor do Lossnay desenvolvidas pela Mitsubishi Electric ajudam a refrescar o ar do ambiente sem alterar drasticamente a temperatura e a umidade. O núcleo do Lossnay é composto por um diafragma construído de papel especialmente processado, configurado em uma estrutura de placa fina de fluxo cruzado. As propriedades avançadas de transferência de calor e permeabilidade da umidade que o papel possui, ajudam a maximizar a recuperação do calor conforme o ar circula pelo elemento. O resultado é uma economia de energia substancial e um interior mais confortável. Os ventiladores Lossnay podem ser usados de forma independente ou em combinação com outros sistemas de ar condicionado/ventilação.