Para tornar o nosso site o mais amigável possível, utilizamos cookies. Por favor, confirme que você concorda com o nosso uso de cookies clicando em Sim.
A Mitsubishi Electric oferece video walls personalizados que atendem aos padrões mais elevados e às necessidades por comando e controle de nossos clientes. Na verdade, já instalamos mais de 84 mil painéis de video e não planejamos diminuir o ritmo tão cedo.
Nossas soluções de video walls brilhantes, confiáveis, de baixa manutenção e de alta durabilidade proporcionam sempre conscientização situacional enquanto poupam energia, dinheiro e espaço. E fazemos isso há mais de 20 anos.
TAMANHO ÚNICO NÃO SERVE PARA TODOS
Como o tamanho único atende a poucos, personalizamos as nossas soluções para se adaptar às suas necessidades.
Nossas diversas ofertas incluem software de sistemas de controle de gerenciamento visual: desde cubos de retroprojeção traseira, baseados em LED, de 60” a 80”, que funcionam por mais de 11 anos continuamente, até painéis de LCD planos, com monitores ultrafinos com 3,5 mm de borda para telas múltiplas integradas e painéis de LED baseados na tecnologia NPP-LED (Narrow Pixel Pitch Direct View LED) aplicados em instalações muito grandes. Além disso, você obtém eficiência líder de indústria e baixo consumo de energia.
NÃO HÁ EFICIÊNCIA EM UM EQUIPAMENTO BASEADO EM LÂMPADA
Com umas das mais baixas quantidades de BTU por hora na indústria, os nossos video wall de LED de última geração e energeticamente eficientes operam a baixas temperaturas, estendendo a vida útil do equipamento para 11 anos ou mais.
E quando você precisar expandir, esses video walls podem ser atualizados com tempo mínimo de inatividade. Os motores podem ser substituídos rapidamente, dando a você um video mais brilhante e com melhor resolução. Além disso, a instalação não requer investimentos em gabinetes, telas, estruturas básicas ou cabos novos, nem desmontagem ou remontagem. A atualização é realmente muito fácil.
BRILHE SEM SE QUEIMAR
A tecnologia antiqueimadura mantém os nossos video walls com brilho e uniformidade ideais na fonte de luz, ao longo da vida útil do produto – até 130 mil horas, ou 14,8 anos, em alguns casos.
Em outras palavras, o desempenho do nosso video wall proporciona um fluxo de informação brilhante, perfeito e contínuo, de maneira confiável, por anos de operação ininterrupta.
PERSONALIZÁVEIS, BRILHANTES, EFICIENTES E CONFIÁVEIS
Os video walls de última geração da Mitsubishi Electric são encontrados em alguns dos centros de controle e comando mais exigentes do mundo onde, uma vez ligados, os painéis não são desligados para reparos, resultando em muitos anos de operação contínua.
Nossa ampla linha de video walls compostos de cubos de retroprojeção traseira vêm com uma fonte de luz de LED que economiza energia, e com o sistema de imagem DLP™, o que nos permite oferecer o sistema ideal para se adequar às suas necessidades específicas e ao ambiente de instalação.
Desenvolvido e projetado especialmente para salas de controle, o nosso display de LED de alta definição para uso em interiores permite que você crie video walls integrados, com um ângulo de visão amplo, mesmo em grandes instalações. Além disso, como ele é produzido no Japão, você pode confiar na sua alta qualidade e confiabilidade.
Nossa série LM de video walls de LCD usam molduras ultrafinas para integrar perfeitamente aplicações com painéis múltiplos. Isso permite a criação de imagens integradas virtualmente. Ideal para espaços públicos, como aeroportos e estações de trem.
Os secadores de mão, ou Jet Towel, da Mitsubishi Electric podem reduzir o custo da secagem de mãos em mais de 95%, em comparação às toalhas de papel, e diminuir a emissão de carbono. O Jet Towel foi projetado para ser um complemento luxuoso e silencioso para qualquer banheiro.