Direcionadores de crescimento

Sistemas de energia

Visão geral

Geração

De turbinas geradoras de energia a sistemas de monitoramento e controle de usinas de geração de energia, nossa gama de produtos e sistemas de geração de eletricidade está contribuindo para maior eficiência energética e menor impacto ambiental.

Transmissão

À medida que o mundo busca energia renovável e menor impacto ambiental, os sistemas de energia devem oferecer um fornecimento de energia estável e de alta qualidade. Nossos produtos e sistemas de transmissão de energia, como painéis de comando e transformadores, fornecem a eficiência e a qualidade necessárias.

Distribuição

Otimização de energia através de rede inteligente. Nossa variedade de produtos e sistemas de distribuição de energia ajuda a garantir que a eletricidade chegue onde precisa, de forma estável e confiável. Contribuímos para redes de energia avançadas para apoiar eficientemente o setor de energia e combinamos medidores inteligentes e outros produtos comerciais com TIC para permitir um uso mais inteligente da eletricidade.

Produtos

Sistemas de energia

História

1924

Produção do primeiro gerador hidrelétrico de eixo vertical (2.300 kVA) Mitsubishi Electric.

1968

Produção do primeiro disjuntor isolado a gás (GIS) do Japão.

1991

Instalação do primeiro compensador de potência reativa auto-estimulado e estático (STACOM) do mundo para empresas de energia elétrica.

1996

Desenvolvimento do dínamo de corrente contínua de maior volume (51.300 kW) do mundo.

2010

Início dos testes internos de tecnologias para a rede inteligente e comunidade inteligente.

2016

Início da construção da instalação de verificação de corrente contínua de alta tensão (HVDC) no Centro de Sistemas de Transmissão e Distribuição em Amagasaki.

P&D/tecnologias

Últimas tendências em equipamento de distribuição de energia da Mitsubishi Electric

Apresentando o 24/36kV C-GIS "HS-X" para o mercado de distribuição e transmissão de energia no exterior, o 12kV HS-X Tipo C-GIS para o mercado de renovação de RMU no exterior, entre outros...

Tecnologia exclusiva para campo eletromagnético e análises amplamente acopladas de geradores de turbina.

Desenvolvida para o atual gerador de turbina da série VP-X e futuros modelos, esta tecnologia contribuirá para o fornecimento estável de energia elétrica, melhorando a eficiência e a confiabilidade.

Fábrica integrada para a produção de interruptores a vácuo (VI) e disjuntores a vácuo (VCB)

Temos aplicado o conhecimento do nosso conceito original "e-F@ctory" para realizar uma produção eficiente baseada em IoT inovadora e aumentar nossa participação de mercado.

Robô ultrafino para inspeção de gerador de energia

Reduz drasticamente o custo e o tempo das inspeções e ajuda a aumentar a confiabilidade e a disponibilidade dos geradores de energia.

Instalação de verificação de HVDC no Centro de Sistemas de Transmissão e Distribuição

Essa nova instalação nos permite entrar no mercado global de sistemas de corrente contínua de alta tensão (HVDC) baseados no conversor de fonte de tensão (VSC).

Sistema D-SMiree para distribuição de corrente contínua de média e baixa tensão

Através deste sistema, realizamos uma distribuição de energia mais eficiente e sustentável, com perda mínima de energia.

Links relacionados

Central elétrica de um indivíduo

Kyaw Kyaw costumava vender velas para os vendedores no mercado noturno. Mas o vento ou a chuva faria as chamas se apagarem. Então ele teve uma idéia de vender luz em vez disso.