Notícias
Mitsubishi Electric lança robô industrial compacto e com maior alcance da categoria
A nova linha de robôs industriais MELFA RV-8CRL, ideal para aplicações como pick and place, possui a maior capacidade de carga e raio de alcance da categoria
Barueri (SP) – A Mitsubishi Electric, líder mundial na fabricação, comercialização e venda de equipamentos elétricos e eletrônicos, anuncia o lançamento da nova série de robôs verticais da família MELFA. O modelo RV-8CRL chega ao mercado com um design fino e compacto, permitindo a ampliação da capacidade de carga para até 8kg e um raio de alcance de 931mm.
O equipamento conta com seis eixo no total e é ideal para aplicações como pick and place, polimento, empacotamento, encaixotamento, entre outras. Uma das vantagens da linha é a capacidade de integração com diversos equipamentos de manufatura avançada, tais como CLPs, sensores de força e monitoramento, sensores de visão 2D/3D e até dois eixos externos adicionais.
A nova série MELFA RV-8CRL de robôs industriais da Mitsubishi Electric conta, ainda, com o recurso de segurança MELFA Safe Plus, que reduz a velocidade e limita o alcance do robô de forma segura até uma parada total quando pessoas ou objetos são detectados nas proximidades. Além disso, conta com proteção IP 65, oferecendo alta proteção contra poeira e jatos de água.
Indústria 4.0
Na corrida por mais inteligência e integração, a Indústria 4.0 prioriza a redução de custos e, principalmente, menor tempo de manutenção. Para isso, o modelo RV-8CRL foi projetado com a série mais recente dos servomotores da Mitsubishi Electric, que incorpora características de torque, precisão e capacidade de resposta altamente precisas, resultando em melhoria no desempenho e na produtividade.
O novo modelo de robôs industriais elimina a necessidade de baterias para fazer backup dos encoders internos, reduzindo custos com a substituição regular do componente. Os acionamentos coaxiais também não utilizam correias para transmissão de movimentos, o que simplifica o mecanismo e diminui as paradas não programadas.
De acordo com Jaime Perroti Filho, especialista de produtos e aplicação da Mitsubishi Electric, as soluções para automação industrial da companhia são conhecidas por sua versatilidade, facilidade de implementação, capacidade de integração e utilização de recursos inteligentes.
“O lançamento do modelo RV-8CRL consegue reunir, em um único equipamento, melhor desempenho, segurança e compatibilidade com uma ampla gama de softwares, o que eleva as indústrias a um novo degrau na adaptação à Indústria 4.0, com um custo-benefício altamente competitivo”, destaca o especialista.
Conheça a nova série de robôs industriais da Mitsubishi Electric em: mitsubishielectric.com.br/melfa-rv-8crl
Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com 100 anos de existência, a Mitsubishi Electric Corporation é reconhecida como líder mundial na fabricação, comercialização e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em Sistemas elétricos e de energia, Automação industrial, Sistemas de informação e comunicação, Dispositivos eletrônicos, Sistemas de transporte e Aparelhos domésticos. Com o princípio corporativo de contribuir com a criação de uma sociedade próspera, a companhia está presente em mais de 40 países ao redor do mundo, totalizando mais de 140 mil colaboradores. A empresa registrou receita de 4.462,5 bilhões de ienes (US$ 41,4 bilhões*) no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2020. Para obter mais informações, visite: www.MitsubishiElectric.com
* Com uma taxa de câmbio de 107,70 ienes para o dólar americano, a taxa dada pelo Mercado de Câmbio de Tóquio em 11 de maio de 2020
Sobre a Mitsubishi Electric do Brasil
No país desde 1975, a Mitsubishi Electric do Brasil reflete os valores globais da companhia, atuando nas áreas de: Automação Industrial e CNC, Sistemas de Ar Condicionado, Automação de Processos, Equipamentos Automotivos, Sistemas de Visualização e Sistemas de Transporte.