Dispositivos eletrônicos

Módulos de energia, dispositivos de alta frequência, dispositivos ópticos, dispositivos de LCD, entre outros.

Série IPM G1 com IGBT de sétima geração

Com os chips IGBT1 mais recentes, o IPM2 série G1 reduz o tamanho e o consumo de energia de equipamentos industriais, como, por exemplo, inversores de propósito geral, amplificadores de servomotores e elevadores, fornecendo, ao mesmo tempo, maior confiabilidade. Uma linha de 52 produtos em seis categorias torna a série G1 a melhor escolha para uma ampla gama de aplicações e de necessidades de equipamentos industriais.

1.
IGBT: Transistor bipolar de porta isolada
2.
IPM: Módulo de energia inteligente

GaN HEMT ku-band para estações terrestres de satélite

Um líder do setor1, a potência de saída de 100W do GAN2 HEMT3 obtida pela otimização da estrutura do transistor, reduzindo o número de componentes do amplificador de potência e permitindo estações terrestres menores. Oferece uma gama de produtos que utilizam um amplificador de potência existente como um estágio gerador de alta saída que podem ser configurados com produtos eletrônicos da Mitsubishi para atender às várias necessidades das estações terrestres de satélites Ku band4.

1.
A partir de 27 de setembro de 2016, com base em pesquisa interna de GAN HEMT para estações terrestres ligadas a satélites Ku band
2.
GaN: Nitreto de gálio
3.
HEMT: Transistor de mobilidade com elétron alto
4.
Ku band: Micro-ondas em frequências entre 12 GHz e 18 GHz

SiC DIPIPM completo super-mini

O SIC1 -MOSFET2 mais recentemente desenvolvido reduz o consumo de energia em cerca de 75% em comparação com modelos anteriores3, o que significa que o SIC DIPIPM4™ completo super-mini oferece o menor consumo de energia do setor5, contribuindo para o aumento na eficiência de energia o ano todo, economizando em aparelhos de ar-condicionado.

1.
SiC: Carboneto de silício
2.
MOSFET: Transistor de efeito de campo do semicondutor de óxido de metal
3.
DIPIPM Ver super-mini Série 6 (produto Si) PSS15S92F6 (15A / 600V)
4.
DIPIPM: Módulo de energia inteligente Dual In-line Package
5.
A partir de quarta-feira, 17 de agosto de 2016, conforme pesquisas internas

Diodo de laser vermelho de 639 nm de alta potência para projetores

Com uma estrutura epitaxial e um tamanho de emissor otimizados, o diodo de laser vermelho de 639 nm de alta potência produz uma saída de onda contínua líder do setor1 de 2,1 W e uma eficiência de conversão de alta potência de 41%2, ajudando na comercialização de grandes projetores, que exigem brilho alto.

1.
A partir de quarta-feira, 14 de dezembro de 2016, conforme pesquisas internas
2.
A uma temperatura do conjunto de 25 °C, saída de onda contínua de 2,1 W

Módulos TFT-LCD com painéis sensíveis ao toque para uso industrial (VGA de 6,5 pol., SVGA/XGA de 8,4 pol., WXGA de 10,6 pol.)

Esses painéis sensíveis ao toque capacitivos projetados têm vidro protetor com espessura de 5 mm, suportam até dez entradas de toque ao mesmo tempo e podem ser usados, até mesmo, com luvas grossas e resistentes ao calor ou quando a tela está úmida. São ideais para aplicações ao ar livre, que exigem resistência ao impacto e resistência à água.

Módulos TFT-LCD em cores série Tough para uso industrial (WVGA de 7 pol./8 pol.)

Esses módulos da série Tough têm resistência à vibração aproximadamente dez vezes maior que a dos módulos convencionais (6,8 G), uma ampla faixa de temperatura de operação (-40°C a 85°C) e um ângulo de visualização ultra amplo (170° de todos os ângulos), em resposta à tendência de seu uso em ambientes difíceis, como em máquinas de construção, máquinas agrícolas e ferramentas elétricas, que requerem telas de alta qualidade e de vários propósitos.