Conversor Regenerativo Multifuncional FR-XC
O conversor regenerativo multifuncional da série FR-XC suporta supressão harmônica e regeneração da fonte de alimentação com uma unidade e pode ser combinado com o reator opcional FR-XCB ou FR-XCL dedicado para aprimorar as funções de regeneração mais adequadas para a aplicação.
Principais benefícios
• Economia de energia
A tecnologia de regeneração de energia permite que o excesso de energia seja devolvido à rede de alimentação, gerando uma economia considerável para o usuário.
• Redução da capacidade da rede de alimentação
Devido à energia convertida e regenerada, se torna desnecessária ter uma capacidade maior na rede de alimentação.
• Melhoria do fator de potência
O fator de potência de entrada do sistema é elevado quando um conversor da série FR-XC é instalado atingindo valores próximos de FP=1.
• Compacto e econômico
O conversor da série FR-XC é um hardware prático e simples que pode se pagar com economia de energia.

Regeneração Eficiente
No acionamento do motor no modo regenerativo, o inversor fornece energia para o conversor regenerativo da série FR-XC que regenera a energia para a rede de alimentação. (A série FR-XC não alimenta o inversorquando está operando no modo Regeneração Eficiente). Quando a energia regenerativa é menor que a capacidade do inversor, o conversor de regeneração de energia FR-XC pode ser mais compacto se selecionado no modo “Regeneração Eficiente”.

Regeneração em barramento comum CC
Esta função permite a operação regenerativa contínua com 100% de torque. Quando o conversor é conectado a vários inversores, a energia regenerada de um inversor é compartilhada entre os demais. A energia excedente é devolvida à rede de alimentação, reduzindo assim o consumo de energia.

Mitigação de Harmônicas
A instalação do conversor da série FR-XC atende os padrões internacionais relacionados à supressão de harmônicas (THD< 5% ou menos).