Escolha entre download ou pdf.
Leia "Como proceder após o download" ao final dessa página para métodos de expansão dos dados na versão para
download.
• Equipamentos de FA para Iniciantes
Estes cursos são projetados para proporcionar aos recém-chegados no universo da Automação Industrial, uma base geral de fundamentos,
assim como produtos relevantes, tudo isso em um curto período de tempo.
Exemplos: CLPs para Iniciantes, GOT para Iniciantes
• Edições Básica e Avançadas
Estes cursos servem para todos os níveis, desde membros da equipe que se aproximam de dispositivos pela primeira vez até aqueles que já
os manipulam diáriamente.
Introduzimos as características dos produtos, métodos de seleção, instalação, modos operacionais, fiação, e muito mais.
Exemplos: GX Works2 básico, GOT básico, MELSERVO básico, FREQROL básico, entre outros.
Cursos | Download | |||
---|---|---|---|---|
Equipamentos de FA para Iniciantes | CLPs | Todos os Cursos | ||
IHMs | ||||
Inversores | ||||
Servos | ||||
Rede Industrial | ||||
Posicionamento | ||||
Robôs Industriais | ||||
Edições Básica e Avançadas |
Controladores MELSEC Séries Q/L/F |
MELSEC Série iQ-R Básico | ||
MELSEC Série iQ-F Básico | ||||
MELSEC Série Q - Básico | ||||
MELSEC Série L - Básico | ||||
GX Works2 - Básico | ||||
GX Works2 - Avançado | ||||
GX Works3 (Ladder) | ||||
PLC Programação Básica (Ladder) | ||||
PLC Programação Básica (ST) | ||||
Aplicativos de Programação | ||||
Programação eficiente | ||||
CC-Link Controller Network | ||||
CC-Link IE Field Network | ||||
CC-Link IE Field Network (para série MELSEC iQ-R) |
||||
CC-Link | ||||
Ethernet | ||||
Módulo de função inteligente | ||||
Módulo de função inteligente (Série MELSEC iQ-R) |
||||
Comunicação Serial | ||||
Posicionamento | ||||
Manutenção de Sistema de CLP | ||||
Controlador de segurança - Básico | ||||
Interface Homem- Máquina (IHM) GOT |
GOT - Básico (GT16, GT Designer3) | |||
Inversores FREQROL | FREQROL série 800 Básico (Operação) | |||
FREQROL série 800 Básico (Função) | ||||
FREQROL série 800 Básico (Manutenção) | ||||
FREQROL - Básico (Operacional) | ||||
FREQROL - Básico (Funções) | ||||
AC Servos - MELSERVO |
MELSERVO - Básico (MR-J4) | |||
MOTION CONTROLLER - Básico (Hardware) |
||||
MOTION CONTROLLER - Básico (Real Mode:SFC) |
Faça o download do arquivo em uma pasta de sua escolha.
Quando descompactar o arquivo, uma pasta será criada automaticamente
1- Descompactação para usuário de sistemas Windows Vista, 7 e 8 com ferramenta de descompactação .ZIP
Clique com o botão direito no arquivo baixado.
Selecione "Extrair Tudo" e especifique o destino.
Se "Extrair Tudo" não aparecer, use o método 2 (abaixo).
2- Descompactação para usuário de sistemas Windows Vista, 7 e 8 sem ferramenta de descompactação .ZIP
Caso seu sistema operacional não tenha ferramenta de descompactação .ZIP, obtenha ferramenta a parte (ex. WinZip, WinRar, etc.).
Utilize a ferramenta de descompactação, e descompcte o arquivo em qualquer pasta
[Como Iniciar]
Clique duas vezes no arquivo com final "exe" que foi criado na pasta descompactada. Em seguida ja será possivel visualizar um menu inicial
em sua tela.